UBPS5501PS1L

Klemm- und Bremselement
Serie UBPS

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
  • höhere Haltekraft
    durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft
  • Sicherheitselement
    sicheres Bremsen bei Energieausfall
Ausstattung/Optionen
  • PLUS-Anschluss
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
THKSVR55SVR..CVariante anzeigen
THKSVR55SVR..LCVariante anzeigen
THKSVR55SVR..LRVariante anzeigen
THKSVR55SVR..RVariante anzeigen
THKSVR55SVR..LRHVariante anzeigen
THKSVR55SVR..RHVariante anzeigen
THKSVR55SVR..CHVariante anzeigen
THKSVR55SVR..LCHVariante anzeigen
THKSVS55SVS..CVariante anzeigen
THKSVS55SVS..LCVariante anzeigen
THKSVS55SVS..LRVariante anzeigen
THKSVS55SVS..RVariante anzeigen
THKSVS55SVS..LRHVariante anzeigen
THKSVS55SVS..RHVariante anzeigen
THKSVS55SVS..CHVariante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft5200 [N]
Betriebsdruck min.5.5 [bar]
Montagerichtungvon oben
max. Länge Klemmung197
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebsdruck max.6.5 [bar]
Abstreifer-
Schienenabdeckband einsetzbarohne Abdeckband
Haltekraft PLUS-Anschluss7600 [N]
Gewicht8.7 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken
  3. Klemm- und Bremsbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  6. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit
  7. Abstreifer
    kann optional mitbestellt werden
  8. Integriertes Ventil (optional)
    bis zu 60% schnellere Schließzeit unabhängig von der Leitungslänge