UBPS4514FS1-LP
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
PMI | SME | 45 | SME..EA | montrer une variante |
PMI | SME | 45 | SME..LEA | montrer une variante |
PMI | SME | 45 | SME..LSB | montrer une variante |
PMI | SME | 45 | SME..SB | montrer une variante |
PMI | SME | 45 | SME..LSA | montrer une variante |
PMI | SME | 45 | SME..SA | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 2350 [N] |
Pression de service min. | 4 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 109 |
Pression de service nominal | 4 [bar] |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | - |
Force de maintien Connexion PLUS | 3150 [N] |
Poids | 3.5 [kg] |