LBPS4510BS2-LP-A
![](/fileadmin/_processed_/5/d/csm_ZIM_BIL_SER_LBPS__SALL__AIN__V4_9729f396d9.png)
Elément de serrage
Série LBPS
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - Élément de sécurité, à fermeture sans énergie (NC)
Freinage sûr en cas de panne d’alimentation, par accumulateur d’énergie à ressort - durée de vie élevée
jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique - construction étroite et compacte
par l’utilisation de pistons en U - La plus grande flexibilité possible
Raccord d'air supplémentaire par le haut - Détecteur d’état simple
Interrogation de la position du piston avec un capteur de champ magnétique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 45 | LRX | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | MX | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXL | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXD | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXDC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXDG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXDC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXD | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXDG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXDL | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 1800 [N] |
Pression de service min. | 4 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 132 |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | - |
Poids | 1.8 [kg] |
Accessoires
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/9/b/csm_ZIM_SCH_FUN_LBPS__SALL__AIN__V5_1fb07e2324.png)
- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Mécanisme à clavette
Transmission de force entre le piston et le mors de serrage et de freinage - Mors de serrage et de freinage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - boîtier étroit
- Piston pneumatique
le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur - Accumulateur d’énergie à ressort
pour fermer l’unité de serrage sans pression