DKHS1320-00-A

Elément de serrage
Série DKHS1000

  • Précision extrême dans les axes rotatifs
    Aucun jeu au niveau des composants fonctionnels Possibilité d’extraire l’entraînement de la com-mande
  • Temps de fermeture extrêmement rapide et fonction de sécurité sans pression grâce au boîtier sous précontrainte
    Grâce au faible volume absorbé et à la contrainte interne du boîtier
  • Nombre de cycles le plus élevé du marché
    Déformation de boîtier dans la plage de résistance élastique
Données techniques
Ø arbre320 [mm]
Couple de maintien à 1 arcsec2800 [Nm]
Couple de maintien à 5 arcsec3900 [Nm]
Sens du montagede face
Pression de service min.100.0 [bar]
Pression de service max.110.0 [bar]
Temps de fermeture0.03 [s]
Temps d'ouverture0.05 [s]
Racleur-
Poids10 [kg]
Avantages en détail
  1. Boîtier
    Couple de maintien grâce à la précontrainte de l’acier à outils
  2. Raccordement du boîtier
    Raccord fileté sur la structure de raccordement
  3. Plage de serrage
    Serrage sans jeu de l’axe de rotation
  4. Chambre de pression
    Ouvre l’élément sous pression hydraulique
  5. Accouplement de l’arbre
    Accouplement à l’axe de rotation
  6. Joint
    À précontrainte et auto-renforçant sous pression
  7. Tôle de maintien
    Protège le joint et le maintient en position
  8. Raccord hydraulique
    Étanchement assuré par le joint torique et l’anneau de coupe qui l’entoure