LWR50F-10-01-A

MATCH - Module robot
Série LWR

  • Changement manuel d'effecteur avec fonction à une main
  • Changement de format automatisé sans contrôle externe
  • Traversée intégrée du signal et du média
  • LED de connexion optique et signal de connexion au contrôleur de niveau supérieur

  • Utilisation en combinaison avec les préhenseurs MATCH
Données techniques
Pour type de robotDOOSAN M- / H- / A-Serie
avec anneau LEDNon
CommandeDigital I/O
Logique IOPNP
Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1TK 50
Poids de manutention max.25 [kg]
Câble de raccordementPrise, M8, 8 pôles
Course de verrouillage1 [mm]
Transfert électrique de l’énergieintégrée
Transfert pneumatique de l’énergieintégrée
Force de serrage50 [N]
Précision de répétition en X, Y0,05 [mm]
Précision de répétition en Z0,05 [mm]
Déport max. de l’axe au couplage en X, Y1.0 [mm]
Température de service5 ... +60 [°C]
Durée de vie en cycles100000
Protection de IEC 60529IP40
Poids0.32 [kg]