WER2000FSI32-05-B
Elément d´énergie électrique
Série WER2000
- Transfert d’énergie fluide ou électrique
- Normalisé et confectionné
- Bref temps de montage en cas de travaux d’entretien
- Modifications possibles au gré du client
Données techniques
Pour | Partie fixe |
Type de connecteur | Contacts à ressort |
Tension de service | 60 [V] |
Courant nominal | 3 [A] |
Nombre de contacts | 32 |
Fonction | Courant de signal |
Série | WER2000 |
Mode de transfert | électrique |
Type de raccordement | Extrémité de toron libre |
Type de raccordement | À confectionner |
Force de serrage | 32 [N] |
Protection de IEC 60529 | IP40 |
Poids | 0.02 [kg] |
Partie mobile adaptée
Nombre de contacts | Type de raccordement | Raccord fileté | ||
---|---|---|---|---|
WER2000LSI32-05-B | 32 | Extrémité de toron libre |