WWR1200L

Werkzeugwechsler
Serie WWR1000

  • Sicherer Halt bei Druckabfall
    Die Kombination von Federspeicher und einer hohen Übersetzung garantiert Ihnen eine sichere Maschine
  • Handlingsgewichte von bis zu einer Tonne
    Selbst mit dem größten Robotern können Sie mit diesem Wechsler prozesssicher automatisierte Wechselvorgänge durchführen
  • Unerschöpfliche Vielfalt an Medienüberträgern
    Egal welches Medium Sie übertragen wollen, wir haben vieles schon einmal umgesetzt und werden auch für Ihre Anforderungen die passende Lösung finden!
Technische Daten
Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1TK 200
Energieübertragung elektrischoptional
Energieübertragung fluidischoptional
Selbsthemmung beim Verriegelnmechanisch
Wiederholgenauigkeit +/-0.02 [mm]
Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y3 [mm]
Betriebsdruck6 ... 8 [bar]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebstemperatur5 ... +80 [°C]
Gewicht8.6 [kg]
Empfohlenes Handlingsgewicht1000 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Festteil
    Zur roboterseitigen Montage
  2. Zentrierbolzen
    Verdrehsicherung und Positionierung für Losteil
  3. Losteil
    Zur werkzeugseitigen Montage
  4. Verriegelungsbolzen
    der Verriegelungshülse angepasst
  5. Antrieb
    doppeltwirkender Pneumatikzylinder
  6. Integrierte Feder
    Energiespeicher bei Druckabfall
  7. Kolbenstellungsabfrage
    Über induktiven Näherungsschalter
  8. Verriegelungshülse
  9. Roboterflansch
    Teilkreis nach EN ISO 9409-1
  10. Befestigung Energieelement
Energieelemente
Übertragungsart Kommunikation
Anschlussgewinde Anzahl Fluidkupplungen Anzahl Kontakte
WER3000LIL01-00 M12 5
WER3000LIL01-09-A M12 5
WER3000LIL01-18-A M12 4
WER3000LPB01-00 M12 5
WER3000LPN01-00 M12 4
WER3000LPN01-09-A M12 4
Übertragungsart Schutzelement
Anschlussgewinde Anzahl Fluidkupplungen Anzahl Kontakte
WER3000LLN00-00-A
Übertragungsart fluidisch
Anschlussgewinde Anzahl Fluidkupplungen Anzahl Kontakte
WER3000LFL01-03-A G1/4" 1
WER4000LFL01-13-A G1/2" 1
WER4000LFL02-13-A G1/2" 2
WER4000LFL04-13-A G1/2" 4
Übertragungsart pneumatisch
Anschlussgewinde Anzahl Fluidkupplungen Anzahl Kontakte
WER3000LPL01-04 G3/8" 1
WER3000LPL02-03 G1/4" 2
WER3000LPL04-06-A G1/8" 4
WER4000LPL06-06-A G1/8" 6
WER4000LPL15-12-A M5 15