PUBL55-10
![](/fileadmin/_processed_/c/d/csm_SOM_BIL_ART_PUBL55-10__SALL__AIN__V1_0b64f97521.png)
Placa distanciadora
Serie
Datos técnicos
Peso | 2.1 [kg] |
A | 140 [mm] |
A1 | 116 [mm] |
B1 | 197 [mm] |
B2 | 985 [mm] |
B3 | 35 [mm] |
B4 | 47.5 [mm] |
Diseño | Placa distanciadora |
G1 | 14.5 |
Lubricación sin silicona | Sí |
Cumple las normas REACH | Sí |
Cumple las normas RoHS | Sí |
T | 10 [mm] |
Disponibilidad | Estándar |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_ubps.prj&varset={BESTELLNUM=PUBL55-10},{ARTIKEL=PUBL55-10} |
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar