PUB35-9
Placa distanciadora
Serie
Datos técnicos
A | 100 [mm] |
A1 | 82 [mm] |
A2 | 24 [mm] |
B1 | 109 [mm] |
B2 | 54.5 [mm] |
B3 | 26 [mm] |
B4 | 31 [mm] |
Diseño | Placa distanciadora |
G1 | 10.5 |
Peso | 0.72 [kg] |
T | 9 [mm] |
Disponibilidad | Estándar |
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar