PUB25-6
Placa distanciadora
Serie
Datos técnicos
A | 70 [mm] |
A1 | 57 [mm] |
A2 | 20 [mm] |
B1 | 99 [mm] |
B2 | 49.5 [mm] |
B3 | 20 [mm] |
B4 | 22.5 [mm] |
Diseño | Placa distanciadora |
G1 | 8.5 |
Peso | 0.3 [kg] |
T | 6 [mm] |
Disponibilidad | Estándar |
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar