PMK35-2
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_SOM_BIL_ART_PMK35-2__SALL__AIN__V1_7f87607d0a.png)
Placa distanciadora
Serie
Datos técnicos
Peso | 0.058 [kg] |
A | 100 [mm] |
A1 | 24 [mm] |
B1 | 39 [mm] |
B2 | 24 [mm] |
B3 | 7.5 [mm] |
Diseño | Placa distanciadora |
Lubricación sin silicona | Sí |
Cumple las normas REACH | Sí |
Cumple las normas RoHS | Sí |
T | 2 [mm] |
Disponibilidad | Estándar |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_mk.prj&varset={BESTELLNUM=PMK35-2},{ARTIKEL=PMK35-2} |
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar