PMK25-2
![](/fileadmin/_processed_/b/f/csm_SOM_BIL_ART_PMK25-2__SALL__AIN__V1_cf747489eb.png)
Placa distanciadora
Serie
Datos técnicos
Peso | 0.039 [kg] |
A | 75 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B1 | 35 [mm] |
B2 | 20 [mm] |
B3 | 5 [mm] |
Diseño | Placa distanciadora |
Lubricación sin silicona | Sí |
Cumple las normas REACH | Sí |
Cumple las normas RoHS | Sí |
T | 2 [mm] |
Disponibilidad | Estándar |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_mk.prj&varset={BESTELLNUM=PMK25-2},{ARTIKEL=PMK25-2} |
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar