PMK15-1
Placa distanciadora
Serie
Datos técnicos
Peso | 0.016 [kg] |
A | 55 [mm] |
A1 | 15 [mm] |
B1 | 39 [mm] |
B2 | 15 [mm] |
B3 | 15.5 [mm] |
Diseño | Placa distanciadora |
T | 1 [mm] |
Disponibilidad | Estándar |
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar