PLKE35-11
![](/fileadmin/_processed_/6/2/csm_SOM_BIL_ART_PLKE35-11__SALL__AIN__V1_646ac58ebd.png)
Placa distanciadora
Serie
Datos técnicos
Peso | 0.078 [kg] |
A | 826 [mm] |
A1 | 24 [mm] |
A2 | 32.8 [mm] |
B1 | 688 [mm] |
B2 | 224 [mm] |
B3 | 24 [mm] |
Diseño | Placa distanciadora |
Lubricación sin silicona | Sí |
Cumple las normas REACH | Sí |
Cumple las normas RoHS | Sí |
T | 11 [mm] |
Disponibilidad | Estándar |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_lke.prj&varset={BESTELLNUM=PLKE35-11},{ARTIKEL=PLKE35-11} |
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar