PLKE30-5
Placa distanciadora
Serie
Datos técnicos
Peso | 0.075 [kg] |
A | 71 [mm] |
A1 | 22 [mm] |
A2 | 28.3 [mm] |
B1 | 56.8 [mm] |
B2 | 17.4 [mm] |
B3 | 22 [mm] |
Diseño | Placa distanciadora |
T | 5 [mm] |
Disponibilidad | Estándar |
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar