PLKE15-5-5
Placa distanciadora
Serie
Datos técnicos
A | 50.6 [mm] |
A1 | 15 [mm] |
A2 | 21.8 [mm] |
B1 | 44.6 [mm] |
B2 | 14.8 [mm] |
B3 | 15 [mm] |
Diseño | Placa distanciadora |
Peso | 0.025 [kg] |
T | 5.5 [mm] |
Disponibilidad | Estándar |
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar