PLK55-15
![](/fileadmin/_processed_/4/2/csm_SOM_BIL_ART_PLK55-15__SALL__AIN__V1_3bce50c28c.png)
Placa distanciadora
Serie
Datos técnicos
Peso | 0.63 [kg] |
A | 100 [mm] |
A1 | 30 [mm] |
B2 | 78 [mm] |
B3 | 9 [mm] |
B4 | 24 [mm] |
Diseño | Placa distanciadora |
Lubricación sin silicona | Sí |
Cumple las normas REACH | Sí |
Cumple las normas RoHS | Sí |
T | 15 [mm] |
Disponibilidad | Estándar |
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar