PLK20-3
Placa distanciadora
Serie
Datos técnicos
A | 44 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B2 | 52 [mm] |
B3 | 7 [mm] |
B4 | 17 [mm] |
Diseño | Placa distanciadora |
Peso | 0.051 [kg] |
T | 3 [mm] |
Disponibilidad | Estándar |
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar