PLK20-2
![](/fileadmin/_processed_/6/b/csm_SOM_BIL_ART_PLK20-2__SALL__AIN__V1_7acfee66df.png)
Placa distanciadora
Serie
Datos técnicos
Peso | 0.034 [kg] |
A | 44 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B2 | 52 [mm] |
B3 | 7 [mm] |
B4 | 17 [mm] |
Diseño | Placa distanciadora |
Lubricación sin silicona | Sí |
Cumple las normas REACH | Sí |
Cumple las normas RoHS | Sí |
T | 2 [mm] |
Disponibilidad | Estándar |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_lkp.prj&varset={BESTELLNUM=PLK20-2},{ARTIKEL=PLK20-2} |
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar