PHK55-7
Placa distanciadora
Serie
Datos técnicos
A | 140 [mm] |
A1 | 30 [mm] |
B | 49 [mm] |
B1 | 30 [mm] |
B2 | 9.5 [mm] |
Diseño | Placa distanciadora |
Peso | 0.39 [kg] |
T | 7 [mm] |
Disponibilidad | Estándar |
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar