CSTE02024

Technische Daten
AnschlussgewindeM12-M12-M12
AnschlusstypBuchse / Stift / Stift
Anzahl Kontakte5 / 5 / 5
Ausführunggerade/gerade/gerade
BauartY-Steckverbinder
Bemessungsspannung60 [V]
Gewicht0.029 [kg]
Schutzart nach IEC 60529IP67
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)4 [A]
Werkstoff ÜberwurfZinkdruckguss, vernickelt