CSTE01605
![](/fileadmin/_processed_/3/a/csm_SOM_BIL_ART_CSTE01605__SALL__AIN__V2_6216f43217.png)
Cable de conexión
Serie CSTE
Datos técnicos
Diseño | Cable de conexión |
Peso | 0.062 [kg] |
Protección según IEC 60529 | IP20 |
Tipo de conexión | Tecnología de penetración |
Rosca de conexión | M12-RJ45 |
Número de conductores x sección de conductor | 4x0,34 [mm²] |
Número de contactos | 4 |
Versión | Recto/recto |
Tensión de medición | 60 [V] |
Resistente al fuego | Sí |
Libre de halógenos | Sí |
Longitud de cable | 2 [m] |
Cable-Ø | 6.7 [mm] |
Lubricación sin silicona | Sí |
Resistente al aceite | Sí |
Cumple las normas REACH | Sí |
Cumple las normas RoHS | Sí |
Libre de mantenimiento (máx.) | 3 millones de ciclos |
Adecuado para cadenas de arrastre | Sí |
Intensidad de corriente máxima admisible por pin (a 40 ºC) | 1.5 [A] |
Material del cuerpo | TPU |
Material de revestimiento del cable | PUR |
Material del racor | Metal, CuZn, niquelado |
Radio de flexión con inserto de cadena de arrastre mín. | 12xØ |
Radio de flexión con tendido fijo mín. | 5xØ |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar