CSTE01604
![](/fileadmin/_processed_/0/a/csm_SOM_BIL_ART_CSTE00829-CSTE01604-CSTE01877__SALL__AIN__V1_844b3a72ab.png)
Conexión
Serie CSTE
Datos técnicos
Diseño | Conexión |
Peso | 1.2 [kg] |
Protección según IEC 60529 | IP67 |
Tipo de conexión | Tecnología de penetración |
Rosca de conexión | M12 |
Tipo de conexión | Hembra / extremo del cable |
Número de conductores x sección de conductor | 5x1,50 [mm²] |
Número de contactos | 5 |
Versión | Recto |
Tensión de medición | 60 [V] |
Resistente al fuego | Sí |
Libre de halógenos | Sí |
Longitud de cable | 2 [m] |
Cable-Ø | 8.7 [mm] |
Lubricación sin silicona | Sí |
Cumple las normas REACH | Sí |
Cumple las normas RoHS | Sí |
Libre de mantenimiento (máx.) | 5 millones de ciclos |
Adecuado para cadenas de arrastre | Sí |
Intensidad de corriente máxima admisible por pin (a 40 ºC) | 16 [A] |
Torsión | +/-180°/m, < 2 millones de ciclos |
Con capacidad de torsión | Sí |
Material de la junta | FKM |
Material del cuerpo | TPU |
Material de revestimiento del cable | PUR |
Material del racor | Metal, CuZn, niquelado |
Radio de flexión con inserto de cadena de arrastre mín. | 10xØ |
Radio de flexión con tendido fijo mín. | 7,5xØ |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar