CSTE00368
Conexión
Serie CSTE
Datos técnicos
Diseño | Conexión |
Peso | 0.45 [kg] |
Protección según IEC 60529 | IP67 |
Tipo de conexión | Tecnología de penetración |
Rosca de conexión | M12 |
Número de contactos | 5 |
Versión | Recto |
Tensión de medición | 125 [V] |
Longitud de cable | 10 [m] |
Cable-Ø | 5.2 [mm] |
Lubricación sin silicona | Sí |
Cumple las normas REACH | Sí |
Cumple las normas RoHS | Sí |
Intensidad de corriente máxima admisible por pin (a 40 ºC) | 4 [A] |
Material de la junta | FKM |
Material del cuerpo | TPU |
Material de revestimiento del cable | PVC |
Material del racor | Metal, CuZn, niquelado |
Radio de flexión con inserto de cadena de arrastre mín. | 10xØ |
Radio de flexión con tendido fijo mín. | 5xØ |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar