CPNEU02497

Racor de aire comprimido
Serie

  • Reducción de costes mediante un montaje y desmontaje rápidos
  • Acodada y orientable 
  • Unión atornillada de acero inoxidable 1.4404
Datos técnicos
Rosca de conexiónM5
Conexión de manguera Ø exterior4 [mm]
DiseñoRacor de aire comprimido
Peso0.011 [kg]
Medida D110.5 [mm]
Medida i3.5 [mm]
Medida L116.5 [mm]
Medida L216.6 [mm]
Medida L311 [mm]
S8 [mm]