APR000035
Placa adaptadora
Serie
Datos técnicos
Lado del conexión 1 | ISO TK 200-12-M16 |
Lado del conexión 2 | ISO TK 160-6-M10 |
Diseño | Placa adaptadora |
Peso | 4.6 [kg] |
Tipo de placa adaptadora | Brida robotizada/ISO TK a ISO TK |
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar