AD-M14X1.5
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_AD__SALL__AIN__V1.png)
Amortiguador tope
Serie AD
Datos técnicos
Diseño | Amortiguador tope |
Peso | 0.085 [kg] |
Tamaño constructivo | AD |
Carrera | 7 [mm] |
Lubricación sin silicona | Sí |
Cumple las normas REACH | Sí |
Cumple las normas RoHS | Sí |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup%2Fhandhabungstechnik%2Fkatalogzubehoer%2Fall%2Fsch%5Fad%5Fli%5Fasm%2Eprj&varset=%7BARTICLE%3DAD%2DM14X1%2E5%7D&encoding=%25 |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/3/a/csm_SOM_SCH_FUN_AD__SALL__AIN__V1_99df40a6e8.png)
- Inserción de plástico
minimiza el nivel de ruido protege el componente a amortiguar - Guía
- Elastómero
para amortiguar choques y vibraciones aumenta la vida útil de la aplicación libre de mantenimiento
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar