HK2002K

Klemmelement
Serie HK
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil)
durch Drehen des Klemmhebels - wartungsfrei
bis zu 50.000 statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-N | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-NL | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-SN | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-SNL | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-EC | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-ESC | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-H | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-L | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-S | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-SL | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 1200 [N] |
Anzugsmoment | 4 [Nm] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 24 |
Abstreifer | - |
Gewicht | 0.19 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Klemmhebel aus Kunststoff
frei justierbar (ausrasten durch anheben) - Klemmbacken
die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung - Gehäuse