KWH4503AS3

Klemmelement
Serie KWH
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - extrem langlebig
bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | MR | 45 | MRW..C | Variante anzeigen |
Schneeberger | MR | 45 | MRW..D | Variante anzeigen |
Thomson | 522 | 45 | 512..C | Variante anzeigen |
Thomson | 522 | 45 | 512..D | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 7400 [N] |
Nennbetriebsdruck | 100.0 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 155 |
Betriebsdruck max. | 110.0 [bar] |
Betriebsdruck min. | 5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 4.6 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Rückstellfeder
formschlüssig in den Backen integriert - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Membran
für die Druckbeaufschlagung - Abstreifer
kann optional mitbestellt werden