KWH4501BS1

Klemmelement
Serie KWH
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - extrem langlebig
bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
THK | NR | 45 | NR..A | Variante anzeigen |
THK | NR | 45 | NR..B | Variante anzeigen |
THK | NR | 45 | NR..LA | Variante anzeigen |
THK | NR | 45 | NR..LB | Variante anzeigen |
THK | NR | 45 | NR..LR | Variante anzeigen |
THK | NR | 45 | NR..R | Variante anzeigen |
THK | NRS | 45 | NRS..A | Variante anzeigen |
THK | NRS | 45 | NRS..B | Variante anzeigen |
THK | NRS | 45 | NRS..LA | Variante anzeigen |
THK | NRS | 45 | NRS..LB | Variante anzeigen |
THK | NRS | 45 | NRS..LR | Variante anzeigen |
THK | NRS | 45 | NRS..R | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 7400 [N] |
Nennbetriebsdruck | 150.0 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 155 |
Betriebsdruck max. | 160 [bar] |
Betriebsdruck min. | 5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 4.2 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Rückstellfeder
formschlüssig in den Backen integriert - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Membran
für die Druckbeaufschlagung - Abstreifer
kann optional mitbestellt werden