KWH2514AS1

Klemmelement
Serie KWH
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - extrem langlebig
bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLTH | 25 | LLTHC..A | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 25 | LLTHC..LA | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 25 | LLTHC..SA | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 25 | LLTHC..SU | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 25 | LLTHC..U | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 25 | LLTHC..LR | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 25 | LLTHC..R | Variante anzeigen |
norelem | 21410 | 25 | 21402 | Variante anzeigen |
norelem | 21410 | 25 | 21400 | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRC..AO | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRC..LA | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRS..AO | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRS..LA | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRD..AO | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRD..LA | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRC..LR | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRS..LR | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRS..RO | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRD..LR | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRC..RO | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRD..RO | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 2200 [N] |
Nennbetriebsdruck | 100.0 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 92 |
Betriebsdruck max. | 110.0 [bar] |
Betriebsdruck min. | 5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 1 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Rückstellfeder
formschlüssig in den Backen integriert - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Membran
für die Druckbeaufschlagung - Abstreifer
kann optional mitbestellt werden