KWH2501BS1A

Klemmelement
Serie KWH
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - extrem langlebig
bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
THK | NR | 25 | NR..XA | Variante anzeigen |
THK | NR | 25 | NR..XB | Variante anzeigen |
THK | NR | 25 | NR..XLA | Variante anzeigen |
THK | NR | 25 | NR..XLB | Variante anzeigen |
THK | NR | 25 | NR..XLR | Variante anzeigen |
THK | NR | 25 | NR..XR | Variante anzeigen |
THK | NRS | 25 | NRS..XA | Variante anzeigen |
THK | NRS | 25 | NRS..XB | Variante anzeigen |
THK | NRS | 25 | NRS..XLA | Variante anzeigen |
THK | NRS | 25 | NRS..XLB | Variante anzeigen |
THK | NRS | 25 | NRS..XLR | Variante anzeigen |
THK | NRS | 25 | NRS..XR | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 1600 [N] |
Nennbetriebsdruck | 100.0 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 116 |
Betriebsdruck max. | 110.0 [bar] |
Betriebsdruck min. | 5 [bar] |
Abstreifer | ja |
Gewicht | 0.93 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Rückstellfeder
formschlüssig in den Backen integriert - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Membran
für die Druckbeaufschlagung - Abstreifer
kann optional mitbestellt werden