SB74G

Schwenkbacken
Serie SBZ
"Die Überlegene"
- Stoßdämpfer mit Wendelnuttechnologie
Durch die überlegene Endlagendämpfung können Sie mehr Masse in kürzester Zeit schwenken und erhöhen somit den Teileaustoß Ihrer Maschine - Kraftübertragung über Zahnradsatz
Die robusten Zahnräder stehen für Präzision, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit und garantieren Ihnen einen reibungslosen Betrieb - Störungsfreier Dauereinsatz
Unsere kompromisslose Qualität „Made in Germany“ garantiert Ihnen bis zu 10 Mio. Zyklen ohne Wartung
Ausstattung/Optionen
- Schwenkwinkel 90°
- Schwenkwinkel 180°
- Flansch
- Gegenlager ohne Antrieb
Technische Daten
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebstemperatur min. | 5 [°C] |
Betriebstemperatur max. | +80 [°C] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 1.1 [kg] |
FD | 1200 [N] |
FZ | 630 [N] |
Zubehör
Aufbau im Schnitt

- zweifach gelagerte Abtriebswelle
Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme - Abtriebsflansch
groß dimensionierter Abtriebsflansch mit Endanschlag und großer Mittenbohrung (ab SB150) - Kraftübertragung
stabiler Zahnradsatz präzise, zuverlässig, langlebig - Positionsabfrage
Abfrage der Endlagen 0° und 90° (bzw. 180°) über induktive Näherungsschalter einstellbar an verdrehbarer Schaltnocke - Antrieb
doppeltwirkender Pneumatikzylinder - Drosselverschraubung
zur Geschwindigkeitsregulierung (im Lieferumfang enthalten) - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - integrierte und patentierte Stoßdämpfer
einstellbare Endlagendämpfung