SB100-90-C

Schwenkbacken
Serie SBZ
"Die Überlegene"
- Stoßdämpfer mit Wendelnuttechnologie
Durch die überlegene Endlagendämpfung können Sie mehr Masse in kürzester Zeit schwenken und erhöhen somit den Teileaustoß Ihrer Maschine - Kraftübertragung über Zahnradsatz
Die robusten Zahnräder stehen für Präzision, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit und garantieren Ihnen einen reibungslosen Betrieb - Störungsfreier Dauereinsatz
Unsere kompromisslose Qualität „Made in Germany“ garantiert Ihnen bis zu 10 Mio. Zyklen ohne Wartung
Ausstattung/Optionen
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- Endlagendämpfung Powerstop
- IP54
- Induktiver Sensor
- Schwenkwinkel 90°
- Flansch
- Endlagen einstellbar +/- 3°
- Positionierbarkeit 2 Positionen
Technische Daten
Schwenkwinkel | 90 [°] |
Drehmoment pro Backe | 10 [Nm] |
Schwenkwinkel einstellbar +/- | 3 [°] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.01 [°] |
Betriebsdruck min. | 3 [bar] |
Betriebsdruck max. | 8 [bar] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebstemperatur min. | 5 [°C] |
Betriebstemperatur max. | +80 [°C] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 40 [cm³] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 4.1 [kg] |
FD | 2000 [N] |
FZ | 1200 [N] |
Zubehör
Aufbau im Schnitt

- zweifach gelagerte Abtriebswelle
Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme - Abtriebsflansch
groß dimensionierter Abtriebsflansch mit Endanschlag und großer Mittenbohrung (ab SB150) - Kraftübertragung
stabiler Zahnradsatz präzise, zuverlässig, langlebig - Positionsabfrage
Abfrage der Endlagen 0° und 90° (bzw. 180°) über induktive Näherungsschalter einstellbar an verdrehbarer Schaltnocke - Antrieb
doppeltwirkender Pneumatikzylinder - Drosselverschraubung
zur Geschwindigkeitsregulierung (im Lieferumfang enthalten) - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - integrierte und patentierte Stoßdämpfer
einstellbare Endlagendämpfung