GP404SC-C

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP400
"Der Wirtschaftliche"
- Konzentration auf das Wesentliche
Die wirtschaftlichste Art des Greifens: So reduzieren Sie Ihre Produktionskosten - Bewährte T-Nutenführung
Diese etablierte und bewährte Führungstechnik steht wie keine andere für höchste Prozesssicherheit - Kompakte Bauweise
Reduziert die Störkonturen in Ihrer Anwendung
Ausstattung/Optionen
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- Feder schließend C
- Hohe Kraft S
- IP40
- Magnetfeldsensor
- Induktiver Sensor
- Sperrluft
Technische Daten
Hub pro Backe | 2 [mm] |
Greifkraft beim Schließen | 465 [N] |
Durch Feder abgesicherte Greifkraft min. | 90 [N] |
Schließzeit | 0.015 [s] |
Öffnungszeit | 0.025 [s] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.01 [mm] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Betriebsdruck max. | 8 [bar] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Arbeitsdruck Sperrluft max. | 0.5 [bar] |
Betriebstemperatur min. | +5 [°C] |
Betriebstemperatur max. | +80 [°C] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 6.9 [cm³] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 0.14 [kg] |
Zubehör
Aufbau im Schnitt

- Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Energiezuführung
von mehreren Seiten möglich - Greiferbacke
Aufnahme der individuellen Greifbacke - Abfragenut
Befestigung und Positionierung der Magnetfeldsensoren - Zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
synchronisierte Bewegung der Greiferbacken - Integrierte Greifkraftsicherung
im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher - Positionsabfrage
Permanentmagnet zur direkten Abfrage der Kolbenbewegung - Klemmbock
Aufnahme für induktiven Näherungsschalter (10)