PLK15-1-5

Distanzplatte
Serie
Technische Daten
A | 34 [mm] |
A1 | 15 [mm] |
B2 | 49 [mm] |
B3 | 8.5 [mm] |
B4 | 16 [mm] |
Bauart | Adapterplatte |
Baugröße | PLK15 |
Gewicht | 0.025 [kg] |
T | 1.5 [mm] |
Verfügbarkeit | Standard |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen