OPTIONALES ZUBEHÖR
Automatischer Verschluss (Coming soon)
- Zum einfachen und schnellen Nachrüsten an allen SPN Nullpunktspannsystemen
- Passend für Standard und Advanced Nullpunktspannsysteme
- Taucht bei Einführen des Spannbolzens automatisch ab
- Schmutz und Späne werden effektiv vor dem Eindringen in das Nullpunktspannsystem gehindert
- Ausblasfunktion der Advanced Serie bleibt erhalten
Zentrierbolzen
- Positioniert in alle drei Richtungen des Koordinatensystems X, Y und Z
- Bildet den Nullpunkt für die zu fixierende Vorrichtung
Das Zubehör finden Sie bei den Produkten.
Verschlussbolzen
- Schützt die Bolzenöffnung bei Nichtverwendung
- Im Lieferumfang enthalten
Schwertbolzen
- Kann in eine Richtung des Koordinatensystems X oder Y eine Längenänderung kompensieren, währenddessen er in die beiden anderen Richtungen positioniert
Einzugsbolzen
- Kann in X und Y Richtung des Koordinatensystems Längenänderungen kompensieren
SPANNBOLZENANORDNUNG
KONFIGURATIONEN
Um die Kräfte der zu spannenden Vorrichtung optimal abzuleiten, empfiehlt sich die abgebildete Anordnung der Spannbolzen. Diese Anordnung ermöglicht es, Geometriefehler, welche durch Fertigungstoleranzen oder Wärmeausdehnung entstanden sind, zu kompensieren:
![](/fileadmin/_processed_/8/c/csm_Bolzenanordnung_1er-Platte_2113b04de7.png)
Konfiguration mit einem Nullpunktspannsystem
Bei Verwendung eines Nullpunktspannsystem ist nur ein Zentrierbolzen erforderlich. Der Zentrierbolzen fixiert die Position in alle drei Richtungen des Koordinatensystems X, Y und Z. Er bildet also den Nullpunkt für die zu fixierende Vorrichtung. Über zwei integrierte Verdrehsicherungen kann das Drehmoment um die Bolzenachse abgestützt werden.
![](/fileadmin/_processed_/6/3/csm_Bolzenanordnung_2er-Platte_61869c6ec1.png)
Konfiguration mit zwei Nullpunktspannsystemen
Bei Verwendung von zwei Nullpunktspannsystemen sind ein Zentrierbolzen und ein Schwertbolzen erforderlich. Der Schwertbolzen kann in eine Richtung eine Längenänderung kompensieren, währenddessen er in die beiden anderen Richtungen Kräfte aufnimmt. Er ist so zu positionieren, dass er Momente um den Zentrierbolzen in Z-Richtung abstützen kann.
![](/fileadmin/_processed_/b/a/csm_Bolzenanordnung_4er-Platte_bd5651bdc4.png)
Konfiguration mit vier oder mehr Nullpunktspannsystemen
Bei Verwendung von vier oder mehr Nullpunktspannsystemen werden neben dem Zentrier- und Schwertbolzen auch Einzugsbolzen benötigt. Der Einzugsbolzen kann nur in Z-Richtung Kräfte aufnehmen. Er kompensiert Längenänderungen in X- und Y-Richtung.