ZiMo - Flexible Roboterzelle

Preiswerte und unkomplizierte Prozessautomatisierung für kleine, mittlere und wechselnde Losgrößen, ZiMo ist die Lösung. Die flexible Roboterzelle der Zimmer Group ermöglicht dank schneller Inbetriebnahme und intuitiver Bedienung den bedenkenlosen Einstieg in die Automatisierung. Ob Montage, Pick-and-Place-Aufgaben oder für Schulungszwecke – ZiMo unterstützt Sie genau dort, wo Sie eine helfende Hand brauchen. Wählen Sie frei aus einer Fülle an Zubehör und erhalten Sie das auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Komplettpaket. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gern!

JETZT ANFRAGEN!  Konfigurator

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

  • Flexibilität am Einsatzort: Kompakte Größe ermöglicht eine freie und mobile Positionierung in der Produktionssituation.
  • Intuitive Bedienung: Einfache Inbetriebnahme und Bedienung bequem über das roboterneutrale Human Maschine Interface (HMI).
  • Erhöhung der Produktivität und Qualität: Kostengünstige Anschaffung und schnelle Integration optimiert Ihre Produktionsprozesse.
  • Variabler Aufbau: Wählen Sie aus einem breiten Portfolio an Zubehör, individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten.
Ideal für kleine und wechselnde Losgrößen
Flexibel einsetzbar
Individuell konfigurierbar
Erhöhung der Produktivität
Optimierung von Produktionsabläufen
Schneller Return of Investment (ROI)

Flexible und mobile Prozessautomatisierung

Das kompakte Design von ZiMo ermöglicht Ihnen einen universellen Einsatz und freie Positionierung, ideal für kleine Losgrößen und flexible Arbeitsplätze. Ganz gleich, an welchem Ort innerhalb Ihrer Anlage Sie Unterstützung durch den Roboter benötigen, ZiMo ist ganz ohne aufwendige Anbindung an Ihre Anlage einsetzbar. Damit bietet Ihnen das Handling System absolute Freiheit im Einsatz und vielseitige Anpassung an Ihre wechselnden Bedürfnisse.

Einfache Inbetriebnahme

Für die Inbetriebnahme von ZiMo benötigen Sie keine Programmierkenntnisse, die flexible Roboterzelle lässt sich über das Zimmer HMI intuitiv einrichten und in Betrieb nehmen. So sparen Sie wertvolle Zeit und Ressourcen und Sie können sich ganz auf Bereiche der Produktion konzentrieren, die einen echten Mehrwert für Ihr Unternehmen bieten.   

Kostengünstige Automatisierung

Die geringen Anschaffungskosten und die schnelle Integration des ZiMo in bestehende Prozesse ermöglichen die kostengünstige Automatisierung auch für kleine, mittlere und häufig wechselnde Losgrößen. Profitieren Sie von schnelleren Taktzeiten und der Erhöhung von Qualität sowie Produktivität – ganz gleich ob es sich um teil-automatisierte Mensch-Cobot-Kollaboration oder vollautomatisierte Produktionsprozesse handelt.

VARIABLER AUFBAU, VIELSEITIGE ANWENDUNG

Mit einem breiten Portfolio an verfügbarem Zubehör und freier Roboterwahl können Sie ZiMo an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Das variable Set-up und die schnellen Umrüstzeiten garantieren Ihnen maximale Flexibilität in Ihren Prozessen und ein enormes Potential für die Modernisierung Ihrer Produktionsabläufe. Erweitern Sie die Plattform der flexiblen Roboterzelle um Komponenten, ganz frei nach Ihren Vorstellungen und wie sie Ihren Anforderungen entsprechen. 

 

Wählen Sie ihr Set-up:

  1. Leichtbauroboter nach Wunsch mit MATCH End-Of-Arm-Ecosystem
  2. Ablagestation für automatisiertes Wechseln der Endeffektoren
  3. Mechanische und elektrische Schnittstelle für eine schnelle Adaption und Positionierung
  4. Aufhängung für Kartons, Kleinladungs- oder Werkstückträger
  5. Bedienteil mit intuitiver Zimmer Group HMI
  6. Sensorik für stufenweise Sicherheitseinstellungen

Individuelles Set-up

Wählen Sie aus einem umfangreichen Portfolio an Zubehör! Um Ihnen die Auswahl Ihres ZiMos zu erleichtern, bieten wir drei standardisierte ZiMo-Varianten mit unterschiedlichen Konfigurationen und Zubehör an. Ob S-, M- oder L-Variante - der variable Aufbau der Werkbank und die kompakte Größe machen ZiMo zu einer zuverlässigen und flexiblen Roboterzelle für nahezu jede Cobot-Anwendung.

Baugröße S

Diese Standardkonfiguration bildet die kleinste Zusammenstellung eines ZiMos für einfache Applikationen. Hierbei ist neben der Basisausstattung ein ABB GoFa 5 enthalten.

Baugröße M

Die ZiMo-Variante M beinhaltet neben der Grundausstattung und dem ABB GoFa 5 zwei Sicherheitsscanner und eine Ablage für Ladungsträger. Darüber hinaus bieten die integrierte IO-Link-Schnittstelle und das kleine Pneumatikpaket zusätzliche Flexibilität in der Anwendung.

Baugröße L

In der Variante L ist ein ABB GoFa 10 mit einem Handlingsgewicht bis zu 10 kg (abzgl. Greifsystem) verbaut. Die Basisausstattung wird ergänzt um zwei weitere Andockleisten, zum Einsatz an mehreren Arbeitsplätzen. Des Weiteren sind zwei Sicherheitsscanner enthalten, zwei Ablagen für Ladungsträger sowie eine Ablage Station für bis zu 4 MATCH-Greifer. Neben der IO-Link Schnittstelle beinhaltet diese Konfiguration das große Pneumatikpaket, Passivverteiler sowie die Maschinenschnittstelle Digitale Safety I/O.

Kompatibel mit MATCH End-of-Arm-Ecosystem

Auf Wunsch ist ZiMo mit dem bewährten MATCH End-of-Arm-Ecosystem verfügbar. Mit MATCH profitieren Sie von einer herausragenden Kompatibilität und Flexibilität, die die beiden Haupttechnologien für Handhabung, Vakuum- sowie mechanisches Greifen, vereint. Das innovative, digitale Ecosystem mit smartem Anschlusskonzept ermöglicht Ihnen mit der großen Vielfalt an Endeffektoren unzählige Anwendungsmöglichkeiten und wird von führenden Roboterherstellern empfohlen.  

ZiMo als Schulungszelle

Die voranschreitende Automatisierung von Prozessen führt zu einer Vielzahl an neuen Möglichkeiten und Aufgaben. Das bedeutet aber auch, dass Personal über Chancen und Risiken von Cobots aufgeklärt werden muss. ZiMo ist durch seinen modularen Aufbau und den schnellen Adaptionszeit die ideale Schulungszelle. In kurzer Zeit können Ihre Mitarbeiter praxisnah notwendige Fertigkeiten erlernen, um sicher und effektiv mit Robotern umzugehen. Fordern Sie jetzt ein individuelles Angebot an und überzeugen Sie sich selbst!

JETZT ANFRAGEN!

Intuitive Steuerung für alle Fälle

Intuitive Benutzeroberfläche mit grafischer Darstellung und einfacher Programmierung. Sie können eigenständig Ihre Applikation erweitern und umrüsten. Durch Plug-and-Play Integration, können ganz einfach weitere Greifer oder andere Hardware hinzugefügt werden.

Intuitiv bedienbar
Kollaborativ oder kooperativ
Keine Programmierkenntnis notwendig
Kurze Inbetriebnahmezeit
Simulation via digitalem Zwilling
Erweiterbar für erfahrene Programmierer

Komponenten für ZiMo

Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns!

Persönliche Daten
Nachricht