SMARTES ECOSYSTEM
INTUITIVE SOFTWARE
Intuitive Softwarelösung
Die Zimmer Group und Schmalz verfügen über ein eigenes Ecosystem, mit dem der Anwender zahlreiche digitale Services nutzen kann. So stehen dem Nutzer, neben dem Kommunikationsmodul SCM (Master Gateway), die intuitive Einrichtsoftware guideZ bei der weiteren Konfiguration des Greifers, sowie die Schmalz Connect Suite für die Diagnose von IO-Link Geräten in der Cloud zur Verfügung.
Comfort App
Die auf den Roboterhersteller abgestimmte Comfort App ermöglicht das Ansteuern und Betreiben des Greifers bequem und direkt über das jeweilige Roboterbedienteil. Einfachster Einrichtbetrieb sowie alle notwendigen Befehle für einen reibungslosen Automatikmodus.