STANDARDKOMPONENTEN UND INDIVIDUELLE LÖSUNGEN FÜR DIE MEDIZIN- UND PHARMAINDUSTRIE

Die Zimmer Group zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Automatisierungs-, Maschinen- und Möbeldämpfungskomponenten sowie der Verfahrenstechnik. Darüber hinaus sind wir mit unseren individuellen Lösungen und vielfältigen Erfahrungen aber auch wichtiger Partner zahlreicher namhafter Unternehmen aus den Bereichen Medizin und Pharma. Als Ihr zuverlässiger Partner für diese hochsensible Branche,  wissen wir um die Wichtigkeit Produktkontaminationen geringstmöglich zu halten und das Risiko für das Bedienpersonal im Handhaben von gefährlichen Substanzen zu minimieren. Wir unterstützen Sie gerne Ihren Automatisierungsprozess mit unseren Produkten zu optimieren.  

Sie wünschen Beratung zu einem konkreten Projekt im Bereich Medizin und Pharma? Wir freuen uns auf eine Nachricht von Ihnen!

Schreiben Sie uns!

Ihre Benefits:

Zahlreiche Standardprodukte aus all unseren Technologiebereichen sind bereits in der Lage, viele dieser Herausforderungen zu meistern.

  • Hygienic Design für einfache Reinigung und Sterilisation
  • Beständige Oberflächen gegen aggressive Reiniger wie Wasserstoffperoxid
  • Hohe IP-Schutzklassen für eine intensive Reinigung
  • Reinraumbedingungen mit reduzierter Partikelemission nach GMP und ISO 14644
  • Zertifizierte Schmierstoffe nach den Anforderungen der FDA-Regel 21 CFR 178.3570
  • Verwendung von FDA-konformen Materialien

Jedes Werkstück, jede Automatisierung

Egal welches Produkt Sie handhaben wollen, wir verfügen über die entsprechenden Komponenten dazu. Ihre Anwendung ist komplex? Wir nehmen diese Herausforderung gerne an und bieten auch kundenspezifische Komplett-Systemlösungen.

Greifen
Wechseln
Klemmen
Schwenken
Schützen
Bremsen
Drehen
Dämpfen
Transportieren

Anwendungsbeispiele

2-BACKEN-PARALLELGREIFER

SERIE GEP2000

Der elektrisch Kompakte

Hinter der bewährten Serie GEP2000 stehen elektrische Kleinteilegreifer für die Medizin und Laborautomation, die u.a. über eine freie Positionierbarkeit und eine Werkstückverlusterkennung verfügen. Eine wesentliche Eigenschaft der Greifer ist die mechanische Selbsthemmung, die ein sicheres Halten des Werkstücks (z.B. ein infektiöses Probenröhrchen) auch bei einem Stromabfall oder Nothalt gewährleisten.


10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)


Integrierte Abfrage


Mechanische Selbsthemmung


Magnetfeldsensor


Greifkraft einstellbar


IO-Link

KUNDENSPEZIFISCHER GEP2000

HANDHABUNGSTECHNIK

2-Backen-Parallelgreifer

Die kundenspezifische Variante auf Basis der Serie GEP2000 überzeugt mit einer Abdichtung, die der Schutzklasse IP 54 entspricht. Durch die Verwendung von lebensmittelechtem H1-Fett sowie wasserstoffperoxydresistenten Materialien, das FDA-konforme Design und dem reduzierten Partikelausstoß nach GMP eignet sich dieser Semistandard-Greifer ideal für den medizinischen und pharmazeutischen Einsatz.

Benötigen Sie selbst einen Endeffektor oder haben Sie Fragen? Wir stehen Ihnen gerne mit individueller Beratung zur Verfügung.

JETZT KONTAKT AUFNEHMEN

Benefits

  • Hygienic Design: abgedichtetes Greifmodul, Anschlussleitung axial
  • Gehäuse aus Edelstahl, PEEK oder PET: außenliegende Stahlteile aus 1.4404, Greifumhausung aus PET, Protektordichtungen aus FKM, sonstige außenliegende Dichtungen aus Silikon
  • Außenliegende Teile H2O2-resistent

Wasserstoffperoxyd- resistente Materialien

Reduzierter Partikelausstoß nach GMP 

FDA-konformes Design

Schutzart nach IEC 60529

 

Lebensmittelechte H1 ​Befettung

HANDLING VON Glasfläschchen

HANDHABUNGSTECHNIK

Positionserkennung bemerkt Verlust

Der kundenspezifische elektrische Greifer dient zum Transport von Vials und Spritzen in einer Abfüllanlage. Durch die integrierte Positionserkennung des Greifers können die verschiedenen Produkte detektiert und ein möglicher Verlust sofort erkannt werden.

INFORMATION

  • Komponente
    Kundenspezifische Lösung auf Basis der elektrischen Greiferserie GEP2000

  • Besonderheiten
    Hygienic Design, Elektronikmodul IP65, medienbeständig durch die Verwendung von Edelstahl und PEEK, Hub vergrößert auf 11 mm pro Backe

ÖFFNEN UND SCHLIESSEN VON PROBEN

HANDHABUNGSTECHNIK

Eine Komponente – Zwei Funktionen

Diese spezielle Handlings-Lösung dient durch die Kombination von Drehen und Greifen als Decapper und Recapper von Proberöhrchen. Sie kommt ebenfalls zum Einsatz bei der Etikettierung von Vials oder bei der Ausrichtung des Barcodes von Proberöhrchen um diesen scannen zu können. 

INFORMATION

  • Komponente
    Kundenspezifische Lösung auf Basis der elektrischen Greiferserie GEP2000

  • Besonderheiten
    Einstellbare Kräfte und Positionierbarkeit des Greifers und des Drehmoduls

2-BACKEN-PARALLELGREIFER

SERIE MGP800

Der Leistungsstarke

Für das Kleinteilehandling von z.B. Reagenzgläsern bietet Ihnen die Zimmer Group mit pneumatischen Greifern der Serie MGP800 die besten in diesem Bereich. Überzeugen Sie sich von deren Robustheit, Langlebigkeit und Performance und schauen Sie sich unsere Kleinsten mal genauer an – der Leichteste bringt gerade mal 0,008 kg auf die Waage.


10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)


Magnetfeldsensor


Feder schließend C


IP40

TRANSPORT VON INSULIN-STICKS

HANDHABUNGSTECHNIK

Mit Standardgreifer zur Individuallösung

Mit einem pneumatischen Standardgreifer der Serie MGP800 werden Insulin-Sticks in einer Fertigungsanlage transportiert. Durch die kleine Bauart der Greifer konnte das Stichmaß auf ein Minimum reduziert werden und erlaubt dadurch die Platzierung mehrerer Greifer nebeneinander.

INFORMATION

  • Komponente
    Serie MGP800

  • Besonderheiten
    Keine Anpassungen nötig, da Verwendung von Standard-Komponenten

2-BACKEN-PARALLELGREIFER

SERIE GEH6000IL

Der Leistungsstärkste

Die elektrischen Greifer mit großem Hub der Serie GEH6000IL sind mit einem Servoantrieb mit integriertem Controller ausgestattet. Die bürstenlose Antriebstechnik garantiert neben einer individuellen Krafteinstellung noch zusätzlich eine Positions- und Geschwindigkeitsregelung. Da in der Laborautomation meist mit zerbrechlichem Glas und Kunststoff gearbeitet wird, haben die Greifer auch eine mechanische Selbsthemmung, die das Herunterfallen eines Vials bei Stromausfall verhindert.


Positionierbar


Integrierte Abfrage


IP54


Mechanische Selbsthemmung

REAGENZGLASHANDLING

HANDHABUNGSTECHNIK

Auf Nummer sicher

Für den hochsensiblen Transport von Racks in der Laborautomation wurde ein positionierbarer elektrischer Greifer eingesetzt. Der angepasste Greifer auf Basis der bewährten Serie GEH6000IL verfügt über eine mechanische Selbsthemmung, die ein Öffnen und somit den Verlust des Racks bei Stromausfall verhindert.

INFORMATION

  • Komponente
    Kundenspezifische Lösung auf Basis der elektrischen Greiferserie GEH6000IL

  • Besonderheiten
    Hygienic Design, IP54, medienbeständig durch die Verwendung von Edelstahl

KUNDENSPEZIFISCHER GEH6000

HANDHABUNGSTECHNIK

2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub

Mit seiner Schutzklasse IP 65 und dem FDA-konformen Design ist dieser kundenspezifischer 2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub besonders reinigungsfreundlich und somit auch für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen geeignet. Der reduzierte Partikelausstoß nach GMP sorgt zudem für eine saubere Arbeitsumgebung. Durch die H1-Befettung ist er optimal für den Einsatz in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie geeignet und erfüllt höchste Hygieneanforderungen.

Sie haben Fragen oder selbst eine Anwendung, für die Sie einen Endeffektor mit spezifischen Features benötigen? Wir beraten Sie gern individuell. Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf! 

KONTAKT

Benefits

  • Notentriegelung von außen möglich
  • Wasserstoffperoxyd-beständig: Gehäuse aus PET, außenliegende Stahlteile aus 1.4404 bzw. 1.4305, Protektordichtungen aus FKM
  • Protektordichtung mit Reinraumfett geschmiert
  • Hygienic Design
  • Elektronikmodul IP 65

Wasserstoffperoxyd- resistente Materialien

Reduzierter Partikelausstoß nach GMP 

FDA-konformes Design

Schutzart nach IEC 60529

 

Lebensmittelechte H1 ​Befettung

Reinraumklasse 3 ​nach DIN EN ISO 14644-1

ROBOTERZUBEHÖR IM HYGIENIC DESIGN

ASEPTISCHER WERKZEUGWECHSLER

In der Pharma- und Medizinbranche gelten besondere Anforderungen an Hygiene, Reinraumklassifizierung und eingesetzte Schmierstoffe: ein hygienegerechtes Design, das eine einfache Reinigung und Sterilisation ermöglicht, Schutz vor Korrosion und dem Eindringen von Schmutz und Bakterien, sowie Vorbeugung von Kontamination. 

Die Zimmer Group hat einen Werkzeugwechsler entwickelt, der die Anforderungen des Hygienic Design erfüllt. Der Wechsler, der die Schutzklasse IP67 aufweist, ist hauptsächlich aus PEEK (Polyetheretherketon) gefertigt, wodurch ein sehr niedriges Eigengewicht erreicht werden konnte. Die weiteren eingesetzten Materialien wie Edelstahl und PTFE (Polytetrafluorethylen) gewährleisten zudem eine sichere Reinigung mit den in der Branche üblichen Medien, wie H2O2 (Wasserstoffperoxid).

Ein Permanent-Elektromagnet ermöglicht nicht nur den magnetischen Wechsel der Losteile, sondern stellt auch sicher, dass im stromlosen Zustand – bei Not-Aus oder Stromausfall – Werkzeug und Werkstück miteinander verbunden bleiben. Die Verdrehsicherung sorgt für die rotatorische Ausrichtung zwischen Fest- und Losteil und stellt zudem die Übertragung der notwendigen Drehmomente sicher.

KONTAKT

INFORMATION

  • Handlingsgewicht bis zu 10kg

  • 24 Federpins für die Übertragung unterschiedlicher Signale und Ströme

  • Integrierter Codierschalter für die Unterscheidung von bis zu 7 verschiedenen Losteile


Referenzen

2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GEH6000IL

  • DC Motor mit Encoder in Verbindung mit Zahnstangen-Schneckengetriebe
  • IO-Link on board
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • DC Motor mit Encoder in Verbindung mit Zahnstangen-Schneckengetriebe
  • IO-Link on board
mehr
Komponentenreferenz
Automatisiertes Probenhandling

2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GEH6000IL

  • DC Motor mit Encoder in Verbindung mit Zahnstangen-Schneckengetriebe
  • IO-Link on board
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • DC Motor mit Encoder in Verbindung mit Zahnstangen-Schneckengetriebe
  • IO-Link on board
mehr
Komponentenreferenz
Automatisiertes Probenhandling

Werkzeugwechsler
Serie FWR

  • Automatisierter Werkzeugwechsel ohne externe Ansteuerung
  • Manueller Werkzeugwechsel
  • Optionale Medienübertragung
mehr

2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie LWR

  • DGUV zertifizierte kollaborative Greifer
  • Servoantrieb mit integriertem Controller
  • Sensitive Ausführung
  • IO-Link-Ansteuerung
  • Verwendung in Kombination mit LWR Festteilen (IO-Link/RS485)
  • Optimal für Anwendungen von größeren Werkstücken sowie unterschiedlichen Abmessungen durch Servo-Technologie
mehr
1. Werkzeugwechsler
  • Automatisierter Werkzeugwechsel ohne externe Ansteuerung
  • Manueller Werkzeugwechsel
  • Optionale Medienübertragung
mehr
2. LWR-HRC-02
  • DGUV zertifizierte kollaborative Greifer
  • Servoantrieb mit integriertem Controller
  • Sensitive Ausführung
  • IO-Link-Ansteuerung
  • Verwendung in Kombination mit LWR Festteilen (IO-Link/RS485)
  • Optimal für Anwendungen von größeren Werkstücken sowie unterschiedlichen Abmessungen durch Servo-Technologie
mehr
Komponentenreferenz
Be- und Entladen von Mikrotiterplatten in Laboren
Komponentenreferenz
Laborautomatisierung mit ABB-Robotern

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GEP2000

  • Größter Hub bei kleinem Bauraum
  • Einfachste Ansteuerung
  • Positionierbarkeit über IO-Link
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Größter Hub bei kleinem Bauraum
  • Einfachste Ansteuerung
  • Positionierbarkeit über IO-Link
mehr
Komponentenreferenz
ZING Methadondosen
Komponentenreferenz
Automated Capping System
Komponentenreferenz
Befüllen und Verschließen im Reinraum
Komponentenreferenz
Inspektionssystem in der Pharmaindustrie
Komponentenreferenz
Reinraum-Wechsler

Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht