Palettenwechsler
Serie SPP
![](/fileadmin/_processed_/f/e/csm_ZIM_BIL_SER_SPP__SALL__AIN__V2_acbcd4979e.png)
- Höchste Einzugs- und Haltekraft
- Schlanke Bauweise für maximale Ausnutzung des Maschinenraums
- Abfrage des Spannzustandes und der Palettenanwesenheit
- Sicheres Handling durch Reinigungsfunktion und Federspeicher
Serienmerkmale
- Drehmomentstütze
- Formschluss
- Kompatible Bolzen zum Referenzsystem
- Korrosionsgeschützt
- Magnetfeldsensor
- Niedrige Bauhöhe
- PLUS-Anschluss
- Pneumatisch
Baugröße: 138 | ||||
Bestell-Nr. | Betätigung | Einzugskraft | Einzugskraft mit PLUS-Anschluss | |
---|---|---|---|---|
SPP138-B | pneumatisch | 10.0 [kN] | 22.0 [kN] |
![](/fileadmin/_processed_/c/3/csm_ZIM_SCH_FUN_SPP__SALL__AIN__V1_d7dd188926.png)
- Palettenwechsler
Zur roboterseitigen Montage - Palettenkupplung
Zur paletten-/werkstückseitigen Montage - Federspeicher
Energiespeicher bei Druckabfall - Drehmomentstütze/Verdrehsicherung
Hohe Momentaufnahme - Verriegelung
Formschlüssige Verriegelung durch Klemmsegmente - Spannbolzen
Kraftübertragung zwischen Palettenkupplung und Palettenwechsler - Antrieb
Doppelwirkender Pneumatikzylinder - Kolbenstellungsabfrage
Über Magnetfeldsensoren, beidseitig