Klemmelement
Serie LKE
![](/fileadmin/_processed_/8/7/csm_ZIM_BIL_SER_LKE__SALL__AIN__V3_57a0b7ab10.png)
- Energieeffizient (bistabil)
Öffnen und Schließen durch 24V Spannungsversorgung - Integrierte Elektronik
Digitale Ansteuerung und Statussignale - Flexibler Kabelabgang
Für maximale Bauraumnutzung
Bestell-Nr. | Haltekraft | Spannung | Stromaufnahme max. | |
---|---|---|---|---|
LKE1501AS1 | 600 [N] | 24 [V] | 1.0 [A] | |
LKE1505AS1 | 600 [N] | 24 [V] | 1.0 [A] | |
LKE1510BS1 | 600 [N] | 24 [V] | 1.0 [A] | |
LKE2001AS1 | 800 [N] | 24 [V] | 1.0 [A] | |
LKE2003BS1 | 600 [N] | 24 [V] | 1.0 [A] | |
LKE2005AS1 | 800 [N] | 24 [V] | 1.0 [A] | |
LKE2014DS1 | 800 [N] | 24 [V] | 1.0 [A] | |
LKE2012IS1 | 800 [N] | 24 [V] | 1.0 [A] | |
LKE2002BS1 | 800 [N] | 24 [V] | 1.0 [A] | |
LKE2501AS1 | 1100 [N] | 24 [V] | 1.5 [A] | |
LKE2505AS1 | 1100 [N] | 24 [V] | 1.5 [A] | |
LKE2505BS1 | 1100 [N] | 24 [V] | 1.5 [A] | |
LKE2503AS1 | 1100 [N] | 24 [V] | 1.5 [A] | |
LKE2502BS1 | 1100 [N] | 24 [V] | 1.5 [A] | |
LKE2512IS1 | 1100 [N] | 24 [V] | 1.5 [A] | |
LKE3005AS1 | 1100 [N] | 24 [V] | 1.5 [A] | |
LKE3001AS1 | 1100 [N] | 24 [V] | 1.5 [A] | |
LKE3003AS1 | 1100 [N] | 24 [V] | 1.5 [A] | |
LKE3010BS1 | 1100 [N] | 24 [V] | 1.5 [A] | |
LKE3501AS1 | 1800 [N] | 24 [V] | 3.5 [A] | |
LKE3510BS1 | 1800 [N] | 24 [V] | 3.5 [A] | |
LKE3503AS1 | 1800 [N] | 24 [V] | 3.5 [A] | |
LKE3505AS1 | 1800 [N] | 24 [V] | 3.5 [A] | |
LKE3505BS1 | 1800 [N] | 24 [V] | 3.5 [A] | |
LKE3502BS1 | 1800 [N] | 24 [V] | 3.5 [A] | |
LKE3512FS1 | 1800 [N] | 24 [V] | 3.5 [A] | |
LKE nicht möglich | ||||
LKE auf Anfrage |
![](/fileadmin/_processed_/5/0/csm_ZIM_SCH_FUN_LKE__SALL__AIN__V2_f6c50fb5f5.png)
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Exzentergetriebe
Kraftübersetzung zwischen Motor und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- elektrischer Antrieb
zur Erzeugung der Klemmkraft - Kulissenstein
zur schwimmenden Lagerung - Notbetätigung
manuelles Öffnen bei Energieausfall möglich - Elektrische Anschlussleitung
Ansteuerung und Energieversorgung - Einstellschraube
Korrektur der Schienentoleranz