Elektropneumatisches Aggregat
Serie AEPN

  • Leicht und leistungsstark
    Durch die kompakte Bauform lässt sich das Aggregat sehr nahe an den Verbrauchern positionieren und erreicht schnellste Öffnungs- und Schließzeiten.
  • Mehrere Druckbereiche wählbar
    Es lassen sich zwei verschiedene Druckbereiche einstellen, um die anwendungsspezifischen Anforderungen mit dem kleinstmöglichen Energieaufwand zu erfüllen.
  • Integrierte Abfrage
    Durch die integrierte Abfrage werden die Drücke zuverlässig geregelt und aufrechterhalten.
  • Kontrolle
    Es lassen sich dank zweier unabhängig voneinander ansteuerbarer Ventile verschiedene Prozessabfolgen realisieren.
  • Unabhängig
    Dank der einfachen Ansteuerung und der 24V-Technik ist das elektropneumatische Aggregat prädestiniert für mobile Einheiten mit Batterieversorgung, wie fahrerlose Transportsysteme.
Serienmerkmale
  • Integrierte Abfrage
  • Digital I/O
  • Ventiltechnik integriert
  • Auslegung inklusive
  • Multiple unabhängige Ansteuerung
Vue Debug
Baugröße: AEPN1100
Bestell-Nr.BetätigungFörderleistungDruckbereich 1 

AEPN1100-00-A

elektrisch

16 [Nl/min]

4.5 ... 5.5 [bar]
  1. Luftanschluss P2
  2. Luftanschluss P1
  3. Schnellentlüftung
  4. Energie + Steuerung
  5. Lüftung/Ansaugung
  6. Befestigung