Werkzeugwechsler
Serie WWR1000
![](/fileadmin/_processed_/5/e/csm_SOM_BIL_SER_WWR1000__SALL__AIN__V2_44f280c82a.png)
- Sicherer Halt bei Druckabfall
Ein redundantes System, erzeugt durch die Kombination von Federspeicher und mechanische Selbsthemmung, garantiert Ihnen eine sichere Maschine - Handlingsgewichte von bis zu einer Tonne
Selbst mit dem größten Robotern können Sie mit diesem Wechsler prozesssicher automatisierte Wechselvorgänge durchführen - Unerschöpfliche Vielfalt an Medienüberträgern
Egal welches Medium Sie übertragen wollen, wir haben vieles schon einmal umgesetzt und werden auch für Ihre Anforderungen die passende Lösung finden!
Baugröße: WWR1160 | ||||
Bestell-Nr. | Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | Energieübertragung elektrisch | Energieübertragung fluidisch | |
---|---|---|---|---|
WWR1160F | TK 160 | optional | optional | |
WWR1160L | TK 160 | optional | optional | |
Baugröße: WWR1200 | ||||
Bestell-Nr. | Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | Energieübertragung elektrisch | Energieübertragung fluidisch | |
WWR1200F | TK 200 | optional | optional | |
WWR1200L | TK 200 | optional | optional |
![](/fileadmin/_processed_/e/f/csm_SOM_SCH_FUN_WWR1000__SALL__AIN__V4_54c4107825.png)
- Festteil
Zur roboterseitigen Montage - Zentrierbolzen
Verdrehsicherung und Positionierung für Losteil - Losteil
zur werkzeugseitigen Montage - Verriegelungsbolzen
der Verriegelungshülse angepasst - Antrieb
doppeltwirkender Pneumatikzylinder - Integrierte Feder
Energiespeicher bei Druckabfall - Kolbenstellungsabfrage
über induktiven Näherungsschalter - Verriegelungshülse
- Roboterflansch
Teilkreis nach EN ISO 9409-1 - Befestigung Energieelement
![](/fileadmin/_processed_/4/a/csm_GD_PG__KT-HHT-_KP-ROB-_PG-WWR1000-ENERGIEELEMENTE_ef3e5aa50b.png)