Werkzeugwechsler
Serie FWR
- Automatisierter Werkzeugwechsel ohne externe Ansteuerung
Im Zusammenspiel mit der Ablagestation wird der Wechsler beim Einfahren mechanisch betätigt, sodass für den Wechselvorgang keine zusätzliche Energieversorgung benötigt wird. - Manueller Werkzeugwechsel
Die Größen FWR40 und FWR50 können mit nur einer Hand geöffnet werden. Ist dies nicht gewünscht, können Sie das Betätigen von Hand sperren. - Optionale Medienübertragung
Passen Sie den Werkzeugwechsler an Ihre Anwendung an. Mit den Energieelementen der Serien WER1000 und WER2000 können Sie unterschiedliche Medien mit Standardanschlüssen übertragen!
Baugröße: FWR40 | ||||
Bestell-Nr. | Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | Werkzeuggewicht max. | Energieübertragung pneumatisch | |
---|---|---|---|---|
FWR40F-00-A | TK 40 | 5 [kg] | 4 [Anzahl] | |
FWR40L-00-A | TK 40 | 5 [kg] | 4 [Anzahl] | |
Baugröße: FWR50 | ||||
Bestell-Nr. | Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | Werkzeuggewicht max. | Energieübertragung pneumatisch | |
FWR50F-00-A | TK 50 | 7 [kg] | 4 [Anzahl] | |
FWR50L-00-A | TK 50 | 7 [kg] | 4 [Anzahl] | |
Baugröße: FWR63 | ||||
Bestell-Nr. | Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | Werkzeuggewicht max. | Energieübertragung pneumatisch | |
FWR63F-00-A | TK 63 | 10 [kg] | 4 [Anzahl] | |
FWR63L-00-A | TK 63 | 10 [kg] | 4 [Anzahl] | |
Baugröße: FWR80 | ||||
Bestell-Nr. | Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | Werkzeuggewicht max. | Energieübertragung pneumatisch | |
FWR80F-00-A | TK 80 | 12 [kg] | 4 [Anzahl] | |
FWR80L-00-A | TK 80 | 12 [kg] | 4 [Anzahl] |
- Festteil
Zur roboterseitigen Montage - Anschlussflansch
Teilkreis nach EN ISO 9409-1 - Losteil-vorhanden-Abfrage
über induktiven Näherungsschalter - Befestigung Energieelement
direkte Anbindung, ohne Adapterplatten - Losteil
zur werkzeugseitigen Montage - Verriegelung
manuelle Betätigung automatische Betätigung mittels Ablagestation - Sperre für manuelle Betätigung (wahlweise)
Sicherheit gegen ungewünschtes Lösen - Integrierte Luftdurchführung
Luft- / Vakuumdurchführung schlauchlose Ansteuerung möglich
Ausnahme: WER1000FPL04-12-B bzw. WER1000LPL04-12-B können nicht verwendet werden!