Werkzeugwechsler
Unsere Werkzeugwechsler bieten Ihnen die perfekte Lösung, um die Flexibilität und Produktivität Ihrer Fertigungsprozesse zu maximieren. Entwickelt für höchste Präzision und Langlebigkeit, ermöglichen sie einen schnellen und sicheren Wechsel zwischen verschiedenen Werkzeugen. Von kompakten Systemen bis hin zu hochkomplexen Modellen für industrielle Anwendungen – bei uns finden Sie den passenden Werkzeugwechsler für Ihre individuellen Anforderungen. Stöbern Sie durch unsere Auswahl und entdecken Sie die Vielfalt unserer innovativen Produkte, die Ihre Produktionsabläufe effizienter gestalten und Ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern.
TECHNOLOGIEHIGHLIGHT: WERKZEUGWECHSLER
- "Sicherer Halt bei Druckabfall" Ein redundantes System, erzeugt durch die Kombination von Federspeicher und mechanische Selbsthemmung, garantiert Ihnen eine sichere Maschine
- "Extrem flach bauend" Diese Bauweise reduziert die Momentenbelastung für Ihren Roboter auf ein Minimum und ermöglicht den Einsatz kleinerer, kostengünstigerer Baugrößen
- "Unerschöpfliche Vielfalt an Medienüberträgern" Egal welches Medium Sie übertragen wollen, wir haben vieles schon einmal umgesetzt und werden auch für Ihre Anforderungen die passende Lösung finden

Vielfältig
Sie möchten Ihre Maschine individuell aufbauen und frei bei der Medienübertragung sein? Bei uns können Sie aus einer Vielzahl standardisierter Energieelemente wählen. Wir entwickeln auch gerne eine kundenspezifische Lösung für Sie.

Standardisiert
Die Bauhöhe reduziert die Traglast Ihres Roboters. Unsere Roboterkomponenten bauen deshalb extrem flach und können ohne zusätzliche Adapterplatten miteinander kombiniert werden. Die Direktmontage an den Roboter erfolgt über den Anschraubflansch nach EN ISO 9409-1.

Sicher
Produktionssicherheit steht bei uns im Vordergrund. Unsere Werkzeugwechsler bieten Ihnen daher höchste Zuverlässigkeit, mit der integrierbaren Sensorik, der zum Krafterhalt verbauten Feder und den extrem robusten, linienberührenden Verriegelungsbolzen.


Fokus: Die Bedeutung von Werkzeugwechslern
In der Robotertechnik nehmen Werkzeugwechsler eine entscheidende Rolle ein. Erfahren Sie hier mehr über die Hintergründe und warum Werkzeugwechsler als Schlüsselelement zur Vollautomatisierung nicht zu unterschätzen sind.