KLEINTEILEGREIFER DER EXTRAKLASSE: GEP2000

Sie benötigen einen zuverlässigen, intelligenten Elektronik-Greifer für Kleinteile? Dann ist die Serie GEP2000 genau das richtige für Sie! Die standardmäßige Ausstattung mit mechanischer Selbsthemmung und IO-Link Anbindung bietet Ihnen Sicherheit in Ihrem Prozessablauf und eine unkomplizierte Integrierung in Ihre Anlage. Zertifiziert mit der Reinraumklasse 2 garantieren wir einen minimalen Ausstoß an Partikeln, was die Greifer ideal für den Einsatz in der Pharma- oder Elektroindustrie macht. Automatische Teileerkennung, Protektor-Ausstattung und die flexible Positionierung setzen neue Maßstäbe unter den elektrischen Greifern. Überzeugen Sie sich von den Benefits der Serie GEP2000!

Zum Produkt

Greifer-Serie GEP2000

Elektrisch, kompakt und mit großem Hub. Wenn Sie einen Greifer benötigen, der diese Eigenschaften vereint, liegen Sie mit der Serie GEP2000 richtig. Überzeugen Sie sich von den Vorteilen:

  • Flexible Positionierung dank IO Link Anbindung
  • Bis zu 10 Mio. wartungsfreie Zyklen
  • Größter Hub bei kleinem Bauraum
  • Mechanische Selbsthemmung für mehr Sicherheit im Produktionsprozess
  • Einfache Integration in Ihre Steuerung

Mechanische Selbsthemmung

Die standardmäßige Ausstattung mit mechanischer Selbsthemmung bei den Greifern der Serie GEP2000 stellt sicher, dass Werkstücke zu jeder Zeit sicher im Greifer gehalten werden. Auch bei Stromausfall oder Nothalt ist so das Risiko von Verletzungen von Mitarbeitern oder die Beschädigung von Werkstücken und Anlage minimiert.

Automatische Teileerkennung

Die Greifer der Serie GEP2000 unterstützen Sie aktiv bei der Qualitätssicherung: Die Standardwerte für Ihre Werkstücke können inklusive Toleranzen im Greifer hinterlegt werden. Durch die integrierte, automatische Teileerkennung werden Abweichungen im Produkt vom Greifer sofort wahrgenommen. Eine Aussortierung kann unmittelbar stattfinden.

Reinraumklasse 2

Zertifiziert mit der Reinraumklasse 2 nach DIN EN ISO 14644 garantiert der GEP2000 geringe Partikelemissionen und ist damit bestens geeignet für den Einsatz unter erhöhten Hygieneanforderungen und in Reinräumen, wie in der Pharma- oder Elektroindustrie.

Vor Spritzwasser geschützt

Um auf die vielfältigen Anforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete zu reagieren, sind die Greifer der 2000er Serie mit Abstreifern an der oberen Abdeckung versehen und besitzen die erhöhte Schutzklasse IP54. Ein perfekter Schutz gegen äußere Einflüsse wie Spritzwasser und kleine Staubpartikel. Zudem sind die abgedichteten Führungen und lebensmittelechtes H1-Fett die ideale Voraussetzung für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie. Die Abdeckungen und Schrauben bestehen aus Edelstahl, was die Reinigung erleichtert und die Greifer vor Korrosionsschäden schützt.

IO-Link Anbindung

Die integrierte IO-Link Anbindung garantiert Ihnen einfachste Implementierung in Ihre Kommunikation. Mit IO-Link als Übertragungstechnologie ist Ihre Anlage auf die Anforderungen der Welt von Industrie 4.0 vorbereitet. Daraus eröffnen sich Ihnen einige Vorteile: flexible Positionierbarkeit, unkomplizierte Ansteuerung, Vermeidung von Störkonturen. Zudem ermöglicht IO-Link eine integrierte Abfrage.

Einfache Integration der IO-Link Greifer in Ihre SPS-Umgebung - hier geht es zu unserer Step-by-Step Anleitung:

SMART COMMUNICATION MODULE

  • Übersetzt IO-Link auf digitale Ein- und Ausgänge (Digital I/O), sowie von Digital I/O auf IO-Link
  • Einfachste Ansteuerung von intelligenten IO-Link-Greifern über 24 V Digital I/O
  • Konfigurieren und trainieren erfolgt mit der dazugehörenden intuitiven Software guideZ
  • Abhängig von der benötigten Flexibilität mit einem oder zwei Greifern nutzbar
  • Bis zu 15 verschiedene Werkstücke können für einen Greifer trainiert werden

SYSTEME

Neben unseren Standard-Greifer-Komponenten bieten wir Ihnen auch individuelle Systemlösungen an – von der Spezifikation bis hin zur Implementierung - die Ihren entsprechenden Anforderungen gerecht werden. Durch den Einsatz unserer bewährten Module sind wir darauf spezialisiert, qualitativ hochwertige Lösungen zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. Wir bieten anschlussfertige Systemlösungen für Ihre Anwendungen und haben eine große Vielfalt an Baugruppen in unserem Portfolio. Diese sind sehr leicht einstell- und konfigurierbar und lassen sich komfortabel an Ihre jeweilige Anwendung anpassen. Unsere bewährten Systemlösungen, von denen bereits mehr als 9000 auf dem Weltmarkt eingesetzt werden, besitzen eine hohe Lebenserwartung bei geringstem Wartungsaufwand und sind darüber hinaus Industrie-4.0-fähig!

Zimmer Group Awards

Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht