Schwenkbacken
Serie SB

"Die Wirtschaftliche"
- Konzentration auf das Wesentliche
Die wirtschaftlichste Art zu Schwenken reduziert Ihre Produktionskosten - Bewährte Technik
Die seit mehr als 20 Jahren bewährte Zuverlässigkeit garantiert Ihnen eine störungsfreie Produktion - Flexibler Schwenkwinkel
90° oder 180°, das entscheiden Sie mit Hilfe der mitgelieferten Anschlägen. So sind Sie flexibel und müssen nur ein Produkt in Ihrem System pflegen
Serienmerkmale
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- Endlagendämpfung Elastomer
- IP54
- Induktiver Sensor
- Schwenkwinkel 90°
- Schwenkwinkel 180°
- Wellenzapfen
- Endlagen einstellbar +/- 3°
- Positionierbarkeit 2 Positionen

- Abtriebswelle
als 6-Kant oder als runde Welle mit Passfeder, je nach Ausführung schnelle und kostengünstige Positionierung der applikationsspezifischen Werkstückaufnahme - zweifach gelagerte Abtriebswelle
Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme - Anschlag
Schwenkwinkel 90° und 180 ° stabil, mit Fibroflex Anschlagfläche - Positionsabfrage
Abfrage der Endlagen 0° und 90° (bzw. 180°) über induktive Näherungsschalter im Gehäuse integriert, ohne zusätzliche Störkontur - Endposition
+/- 3° einstellbare Endlage - Kraftübertragung
stabiler Zahnriemen mit Stahleinlage leise, zuverlässig, langlebig - Energiezuführung
von mehreren Seiten möglich - Antrieb
doppelwirkender Drehflügelzylinder