Schwenk- und Drehmodule
Hochpräzise Schwenk- und Drehmodule für Ihre Automatisierungslösungen. Entdecken Sie unsere innovativen Drehmodule und leistungsstarken Schwenkeinheiten, die maßgeschneiderten Lösungen für Ihre Automatisierungsanforderungen bieten. Unsere Module zeichnen sich durch höchste Präzision und Zuverlässigkeit aus und sind ideal für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen. Ob in der Fertigung, Montage oder im Verpackungsbereich – unsere Drehmodule gewährleisten eine effiziente und flexible Rotationsbewegung, die Ihre Produktionsprozesse optimiert. Setzen Sie auf unsere Expertise und profitieren Sie von modernster Technologie, die Ihre Automatisierung auf das nächste Level hebt.
Technologiehighlight: Schwenk- und Drehmodule der Zimmer Group
- "Bis zu 100 % mehr Leistung als der Benchmark" Durch die überlegene Endlagendämpfung können Sie mehr Masse in kürzester Zeit schwenken und erhöhen somit den Teileausstoß Ihrer Maschine
- "Große Mittenbohrung" Reduzieren Sie die Störkonturen in Ihrer Anwendung, indem Sie Ihre Versorgungsleitungen direkt durch die Mitte des Drehflansches legen
- "Mehr als 100 % höhere radiale Lagerbelastung als der Benchmark" Die großzügig dimensionierten Lager stehen für Robustheit und Langlebigkeit und sorgen für höchste Prozesssicherheit in Ihrer Anwendung

LEISTUNGSSTARK
Eine möglichst kurze Taktzeit steht beim Schwenken an erster Stelle. Unsere selbst entwickelten Stoßdämpfer mit Wendelnuttechnologie bieten die beste Endlagendämpfung am Markt – ideal für unsere leistungsstarken Schwenkeinheiten mit ihren extrem kurzen Taktzeiten.

BEWÄHRT
Als Pionier der ersten Stunde bieten wir Ihnen ein umfangreiches Portfolio, das immer wieder neue Maßstäbe setzt: Neben der weltweit ersten stoßgedämpften Klappachse haben wir beispielsweise auch die erste Schwenkeinheit mit verriegelter Mittelstellung entwickelt.

ROBUST
Eine großzügig dimensionierte Lagerung macht es möglich, unsere Einheiten extrem zu beanspruchen – und wo andere schon mal einen Zahn verlieren, bieten wir Ihnen einen nahezu verschleißfreien Zahnradantrieb mit außenliegenden Anschlägen.


Schwenkbacken
Serie SBZ

- Einstellbare Endlagendämpfung durch integrierte Stoßdämpfer
- Mehrfach kugelgelagert für hohe Momentenaufnahme
2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GH6000

- Über Zahnrad synchronisierter Direktantrieb
- T-Nutenführung für maximale Kräfte und Momentenaufnahme

- Einstellbare Endlagendämpfung durch integrierte Stoßdämpfer
- Mehrfach kugelgelagert für hohe Momentenaufnahme

- Über Zahnrad synchronisierter Direktantrieb
- T-Nutenführung für maximale Kräfte und Momentenaufnahme

Flachschwenkeinheiten
Serie SF-C
2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP400

2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie MGH8000
Flachschwenkeinheiten
Serie SF-C
3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GD300

- Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
- Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)

- Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
- Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)

Flachschwenkeinheiten
Serie SF-C
2-Backen-Radialgreifer
Serie GK

Flachschwenkeinheiten
Serie SF-C
3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GD300

- Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
- Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)
2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP400

- Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
- Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative
Flachschwenkeinheiten
Serie SF-C
Drehverteiler
Serie DVR

- Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
- Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Mit 4...8 pneumatischen Durchführungen
- Mit 4...12 elektrischen Durchführungen

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative

- Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
- Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Mit 4...8 pneumatischen Durchführungen
- Mit 4...12 elektrischen Durchführungen

Flachschwenkeinheiten
Serie SF-C
2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP400