2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie LWR

- Servoantrieb mit integriertem Controller
- Sensitive und starke Ausführung je nach Anwendung und Werkstück
- IO-Link-Ansteuerung
- Verwendung in Kombination mit LWR Festteilen (IO-Link/RS485)
- Optimal für Anwendungen von größeren Werkstücken sowie unterschiedlichen Abmessungen durch Servo-Technologie